In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
1:44
Il trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S è progettato con funzionalità innovative e prestazioni impareggiabili per affrontare le sfide di misura più complesse e trasformare le tue operazioni. Scopri perché il Rosemount™ 3144S è la soluzione ideale per una misurazione della temperatura ai massimi livelli: www.emerson.com/Rosemount3144S
Der Rosemount™ 3144S Temperaturtransmitter bietet eine vollständige Diagnoseabdeckung vom Sensor bis zum Leitstand – mit zahlreichen...
4:09
El transmisor de temperatura Rosemount™ 3144S está diseñado con funciones innovadoras y un rendimiento inigualable para afrontar los desafíos de medición más exigentes y transformar tus operaciones...
Der Rosemount™ 3144S Temperaturtransmitter wurde mit innovativen Funktionen und unübertroffener Leistungsfähigkeit entwickelt, um selbst die anspruchsvollsten Messaufgaben zu meistern und Ihre Betriebsabläufe zu optimieren....
The Rosemount 3144S Temperature Transmitter provides complete diagnostic coverage from sensor to control room with several diagnostic capabilities, including RTD Measurement Protection, Loop Integrity, Hot Backup™, Thermocouple Degradation, Sensor...
Le transmetteur de température Rosemount™ 3144S offre une couverture diagnostique complète, du capteur jusqu’à la salle de contrôle, grâce à plusieurs fonctions de diagnostic, notamment la protection de mesure RTD, l’intégrité de...
O transmissor de temperatura Rosemount 3144S foi desenvolvido com recursos inovadores e desempenho incomparável para atender aos seus desafios de medição mais exigentes e transformar suas operações...
1:43